24922310
SK100GD12T7ETE2
SEMITOP E2
24922310
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 100 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Sixpack |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP E2 |
| 尺寸 | 63x57x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT T7 |
| 特性 | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Motor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS |
| 原料号 | 24922310 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.058 千克 |
| 净重 | 0.038 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk100gd12t7ete2-m05-24922310vm05">SK100GD12T7ETE2-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk100gd12t7ete2-m07-24922310vm07">SK100GD12T7ETE2-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/sk100gd12t7ete2-24922310">SK100GD12T7ETE2</a> |