24919170
SK100GD07F3TD1
SEMITOP 4
24919170
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 100 A |
| 电压 | 650 V |
| 拓扑 | Sixpack |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 4 |
| 尺寸 | 61x55x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | Compact designOne screw mounting moduleImproved thermal performances by aluminium oxide substrate650V Fast Trench3 IGBT technologyRapid switching 650V diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E63 532 |
| 典型应用 | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
| 原料号 | 24919170 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.074 千克 |
| 净重 | 0.06 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |