24919730
SK 95 GAB 06 UF
SEMITOP 3
24919730
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 95 A |
| 电压 | 600 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | Bridge |
| 特性 | 1200V trench4 IGBTCAL4F antiparallel diodeHyperfast rectifier diodesCompact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC) |
| 典型应用 | Switching (not for linear use)Resonant applicationsSwitch mode power supplyUPS |
| 原料号 | 24919730 |
| 浪涌电流 | 549 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.039 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |