24105206
SK 95 D 16
SEMITOP 2
24105206
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 95 A |
| 电压 | 1600 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 2 |
| 尺寸 | 41x28x12 |
| 技术 | Bridge |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Up to 1600V reverse voltageHigh surge currentsGlass passived diodes chipsUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Input rectifier for power suppliesRectifier |
| 原料号 | 24105206 |
| 浪涌电流 | 560 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.019 千克 |
| 净重 | 0.019 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk-95-d-16-m01-24105206vm01">SK 95 D 16-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/sk-95-d-16-24105206">SK 95 D 16</a> |