24912030
SK 80 GB 125 T
SEMITOP 3
24912030
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Not for New Designs |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 75 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | NPT IGBT (Ultrafast) |
| 特性 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonding Aluminium Nitride ceramic (DBC)High short circuit capabilityLow tail current with low temperature dependence |
| 典型应用 | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
| 原料号 | 24912030 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.039 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/sk-80-gb-125-t-m01-24912030vm01">SK 80 GB 125 T-M01</a><a href="/products/p/sk-80-gb-125-t-m05-24912030vm05">SK 80 GB 125 T-M05</a> |