24912850
SK 75 TAE 12
SEMITOP 2
24912850
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 75 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Thyristor |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 2 |
| 尺寸 | 41x28x12 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| Features | Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600V reverse voltage |
| 典型应用 | UPS |
| 原料号 | 24912850 |
| 浪涌电流 | 1250 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.035 千克 |
| 净重 | 0.029 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |