Semikron Danfoss logo

24914790

SK 75 GD 12T4 T

SEMITOP 4

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Italy
电流75 A
电压1200 V
拓扑Sixpack
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 4
尺寸61x55x12
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
特性One screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup>1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
典型应用Inverter up to 42kVATyp. Motor power 18.5kW
原料号24914790

一般规格

特性
毛重0.074 千克
净重0.06 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/zh-cn/products/p/sk-75-gd-12t4-t-m01-24914790vm01">SK 75 GD 12T4 T-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/sk-75-gd-12t4-t-24914790">SK 75 GD 12T4 T</a>