Semikron Danfoss logo

24910600

SK 70 WT 16

SEMITOP 3

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Italy
电流72 A
电压1600 V
拓扑Thyristor
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 3
尺寸55x31x12
技术Thyristor / Diode
特性Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
典型应用Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
原料号24910600
浪涌电流900 A

一般规格

特性
毛重0.039 千克
净重0.03 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/products/p/sk-70-wt-16-m05-24910600vm05">SK 70 WT 16-M05</a>