Semikron Danfoss logo

24910610

SK 70 WT 12

SEMITOP 3

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Italy
电流72 A
电压1200 V
拓扑Thyristor
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 3
尺寸55x31x12
技术Thyristor / Diode
FeaturesSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
典型应用Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
原料号24910610
浪涌电流900 A

一般规格

特性
值
毛重0.039 千克
净重0.03 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm