24405406
SK 70 DH 16
SEMITOP 3
24405406
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 产品线 | SEMITOP |
| 典型应用 | Soft startersLight controlTemperature controlMotor control |
| 原产地 | Italy |
| 原料号 | 24405406 |
| 型号 | SEMITOP 3 |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | Bridge |
| 拓扑 | Rectifier |
| 浪涌电流 | 270 A |
| 特性 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and insolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| 电压 | 1600 V |
| 电流 | 68 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.039 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |