24913970
SK 55 TAA 16
SEMITOP 2
24913970
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 55 A |
| 电压 | 1600 V |
| 拓扑 | Thyristor |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 2 |
| 尺寸 | 41x28x12 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 reverse voltageHigh surge currents |
| 典型应用 | Brake chopperSoft starters |
| 原料号 | 24913970 |
| 浪涌电流 | 900 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.025 千克 |
| 净重 | 0.019 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk-55-taa-16-m01-24913970vm01">SK 55 TAA 16-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/sk-55-taa-16-24913970">SK 55 TAA 16</a> |