24204603
SK 55 B 12 F
SEMITOP 2
24204603
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Type | SEMITOP 2 |
| 产品状态 | In Production |
| 产品线 | SEMITOP |
| 典型应用 | Input rectifier for power suppliesRectifier |
| 原产地 | Italy |
| 原料号 | 24204603 |
| 外壳 | SEMITOP 2 |
| 尺寸 | 41x28x12 |
| 技术 | Bridge |
| 拓扑 | Rectifier |
| 浪涌电流 | 550 A |
| 特性 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Up 1600V reverse voltageHigh surge currentGlass passived diode chipsUL recognized, file no. E 63 532 |
| 电压 | 1200 V |
| 电流 | 57 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.025 公斤 |
| 净重 | 0.019 公斤 |
| 提议 65 | Cancer and Reproductive Harm |