24910170
SK 45 STA 12
SEMITOP 3
24910170
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 47 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Thyristor |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 V reverse voltage |
| 典型应用 | Soft startersLight control (studios, theatres...)Temperature control |
| 原料号 | 24910170 |
| 浪涌电流 | 380 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.039 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |