230B1074
SK 3M16
Leaded
230B1074
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Not for New Designs |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 3 A |
| 浪涌电流 | 120 A |
| 电压 | 1600 V |
| 原料号 | 03237730 |
| 产品线 | Leaded |
| 外壳 | Leaded |
| 壳体 | E33 |
| 尺寸 | D4.5x7 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Fast recovery |
| 特性 | Short and soft recovery timeBlocking voltage up to 1600 VTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material meets UL 94V-0 flammability classification |
| 典型应用 | Free-wheeling diodesInverter / SMPSTV setsSnubber and clamping diodes |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.001 千克 |
| 净重 | 0.001 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |