产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Discontinued |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 3 A |
| 浪涌电流 | 180 A |
| 电压 | 1600 V |
| 原料号 | 03204980 |
| 产品线 | Leaded |
| 外壳 | Leaded |
| 壳体 | E34 |
| 尺寸 | D6x9 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material used carries Underwriter Laboratories flammability classification 94V-0 |
| 典型应用 | All-purpose rectifier diodes |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.001 千克 |
| 净重 | 0.001 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |