Semikron Danfoss logo

230B1063

SK 3/12

Leaded

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 分立二极管, 所有分立器件

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Brazil
电流3 A
浪涌电流180 A
电压1200 V
原料号03204970
产品线Leaded
外壳Leaded
壳体E34
尺寸D6x9
技术Diodes
芯片技术Standard recovery
FeaturesMax. solder temperature: 260°CPlastic material has UL classification 94V-0
典型应用All-purpose rectifier diode

一般规格

特性
值
毛重0.001 千克
净重0.001 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm