24914400
SK 30 MLI 066
SEMITOP 3
24914400
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 30 A |
| 电压 | 600 V |
| 拓扑 | 3-Level |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWD |
| 典型应用 | 3 Level InverterUPS |
| 原料号 | 24914400 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.03 千克 |
| 净重 | 0.021 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk-30-mli-066-m01-24914400vm01">SK 30 MLI 066-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/sk-30-mli-066-m05-24914400vm05">SK 30 MLI 066-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk-30-mli-066-24914400">SK 30 MLI 066</a> |