24914960
SK 30 GD 066 ET
SEMITOP 3
24914960
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 30 A |
| 电压 | 600 V |
| 拓扑 | Sixpack |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| 典型应用 | Inverter up to 10kVATyp. Motor power 4kW |
| 原料号 | 24914960 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.038 千克 |
| 净重 | 0.029 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk-30-gd-066-et-m05-24914960vm05">SK 30 GD 066 ET-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk-30-gd-066-et-24914960">SK 30 GD 066 ET</a> |