Semikron Danfoss logo

24914850

SK 25 GD 12T4 ET

SEMITOP 3

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Italy
电流25 A
电压1200 V
拓扑Sixpack
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 3
尺寸55x31x12
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
FeaturesOne screw mounting moduleTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
典型应用Inverter up to 14kVATyp. Motor power 7.5kW
原料号24914850

一般规格

特性
值
毛重0.039 千克
净重0.03 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm