24910240
SK 25 GD 126 ET
SEMITOP 3
24910240
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 25 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Sixpack |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Ultrafast NPT technology IGBTCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| 典型应用 | Inverter |
| 原料号 | 24910240 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.038 千克 |
| 净重 | 0.029 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |