Search
Search
Menu
Home
产品
sk-20-nhmh-10-24409005
24409005
SK 20 NHMH 10
SEMITOP 2
线上购买
需要登录账号
查找代理商
添加到比较
添加到比较
24409005
导出 PDF
产品详细信息
文档
证书
视觉
产品规格
特性
值
产品状态
In Production
原产地
Italy
电流
21 A
电压
1000 V
产品线
SEMITOP
外壳
SEMITOP 2
尺寸
41x28x12
技术
Thyristor / Diode
原料号
24409005
一般规格
特性
值
毛重
0.027 千克
净重
0.021 千克
Proposition 65
Cancer and Reproductive Harm