Semikron Danfoss logo

230B1073

SK 1M16

Leaded

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 分立二极管, 所有分立器件

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Brazil
电流1 A
浪涌电流50 A
电压1600 V
原料号03237720
产品线Leaded
外壳Leaded
壳体E33
尺寸D4.5x7
技术Diodes
芯片技术Fast recovery
FeaturesShort and soft recovery timeBlocking voltage up to 1600 VTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material meets UL 94V-0 flammability classification
典型应用Free-wheeling diodesInverter / SMPSTV setsSnubber and clamping diodes

一般规格

特性
值
毛重0.003 千克
净重0.003 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm