24920230
SK 150 DGL 12T4
SEMITOP 3
24920230
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 104 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | Bridge |
| 特性 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)1200V Trench4 IGBT technologyCAL diode technology for FWD and APDUL file recognized, file no E63-532 |
| 典型应用 | RectifierMotor Drive |
| 原料号 | 24920230 |
| 浪涌电流 | 490 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.039 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |