24922200
SK 15 GH 066
SEMITOP 2
24922200
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 15 A |
| 电压 | 600 V |
| 拓扑 | H-Bridge |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 2 |
| 尺寸 | 41x28x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Compact designOne screw mounting moduleHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)600V Trench IGBT3 technology600V CAL I HD diode technologyUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | DC/DC ConverterMotor DrivesWelding |
| 原料号 | 24922200 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.021 千克 |
| 净重 | 0.021 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |