24919720
SK 120 GB 12F4 T
SEMITOP 3
24919720
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 120 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 Fast (Trench) |
| Features | Compact designOne screw mounting moduleOptimum heat transfer and isolation through AlN direct copper bonding (DBC)Trench4 Fast IGBT technologyCAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
| 原料号 | 24919720 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.039 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |