230B1065
SK 1/12
Leaded
230B1065
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Not for New Designs |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 1 A |
| 浪涌电流 | 60 A |
| 电压 | 1200 V |
| 原料号 | 03205010 |
| 产品线 | Leaded |
| 外壳 | Leaded |
| 壳体 | E33 |
| 尺寸 | D4.5x7 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Standard recovery |
| 特性 | Max. solder temperature: 260°CPlastic material has UL classification 94V-0 |
| 典型应用 | All-purpose rectifier diode |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.001 千克 |
| 净重 | 0.001 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |