24910640
SK 100 WT 12
SEMITOP 3
24910640
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 101 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Thyristor |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control |
| 原料号 | 24910640 |
| 浪涌电流 | 1350 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.039 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk-100-wt-12-m05-24910640vm05">SK 100 WT 12-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk-100-wt-12-24910640">SK 100 WT 12</a> |