24914520
SK 100 GH 12T4 T
SEMITOP 4
24914520
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 100 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | H-Bridge |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 4 |
| 尺寸 | 61x55x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| 特性 | One screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup>1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateNew IGBT4 TechnologyCAL 4 technology FWDIntegrated NTC Temperature sensor |
| 典型应用 | Voltage regulator |
| 原料号 | 24914520 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.074 千克 |
| 净重 | 0.06 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk-100-gh-12t4-t-m05-24914520vm05">SK 100 GH 12T4 T-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk-100-gh-12t4-t-24914520">SK 100 GH 12T4 T</a> |