Semikron Danfoss logo

24914930

SK 100 GB 12T4 T

SEMITOP 3

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Italy
电流100 A
电压1200 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 3
尺寸55x31x12
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
特性One screw mounting moduleTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
典型应用
原料号24914930

一般规格

特性
毛重0.039 千克
净重0.03 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm