27890720
SEMiX904GB126HDs
SEMiX 4s
27890720
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 600 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 4s |
| 尺寸 | 183x69x17 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532 |
| 典型应用 | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| 原料号 | 27890720 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.46 千克 |
| 净重 | 0.39 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/semix904gb126hds-m04-27890720vm04">SEMiX904GB126HDs-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix904gb126hds-m06-27890720vm06">SEMiX904GB126HDs-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix904gb126hds-27890720">SEMiX904GB126HDs</a> |