Semikron Danfoss logo

27890510

SEMiX854GB176HDs

SEMiX 4s

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流600 A
电压1700 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMiX
外壳SEMiX 4s
尺寸183x69x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 3 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
典型应用AC inverter drivesUPSElectronic welders
原料号27890510

一般规格

特性
值
毛重0.46 千克
净重0.39 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix854gb176hds-m04-27890510vm04">SEMiX854GB176HDs-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix854gb176hds-m06-27890510vm06">SEMiX854GB176HDs-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix854gb176hds-27890510">SEMiX854GB176HDs</a>