27895550
SEMiX753GB17E7p
SEMiX 3p
27895550
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 750 A |
| 电压 | 1700 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 3p |
| 尺寸 | 150x62x17 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT T7 |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
| 原料号 | 27895550 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.381 千克 |
| 净重 | 0.35 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/semix753gb17e7p-m04-27895550vm04">SEMiX753GB17E7p-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix753gb17e7p-m06-27895550vm06">SEMiX753GB17E7p-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix753gb17e7p-m07-27895550vm07">SEMiX753GB17E7p-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/semix753gb17e7p-27895550">SEMiX753GB17E7p</a> |