27897102
SEMiX703GB12M7I20p
SEMiX 3p shunt
27897102
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 700 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 3p shunt |
| 尺寸 | 150x62x17 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT M7 |
| 特性 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBTsPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
| 原料号 | 27897102 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.381 千克 |
| 净重 | 0.35 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/semix703gb12m7i20p-m04-27897102vm04">SEMiX703GB12M7I20p-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix703gb12m7i20p-m06-27897102vm06">SEMiX703GB12M7I20p-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix703gb12m7i20p-m07-27897102vm07">SEMiX703GB12M7I20p-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/semix703gb12m7i20p-27897102">SEMiX703GB12M7I20p</a> |