Semikron Danfoss logo

27890430

SEMiX653GD176HDc

SEMiX 33c

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流450 A
电压1700 V
拓扑Sixpack
产品线SEMiX
外壳SEMiX 33c
尺寸150x163x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 3 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
典型应用AC inverter drivesUPSElectronic welders
原料号27890430

一般规格

特性
值
毛重1.038 千克
净重0.882 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix653gd176hdc-m04-27890430vm04">SEMiX653GD176HDc-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix653gd176hdc-27890430">SEMiX653GD176HDc</a>