27890540
SEMiX653GAL176HDs
SEMiX 3s
27890540
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 450 A |
| 电压 | 1700 V |
| 拓扑 | Chopper/Booster |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 3s |
| 尺寸 | 150x64x17 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532 |
| 典型应用 | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
| 原料号 | 27890540 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.349 千克 |
| 净重 | 0.289 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/semix653gal176hds-m04-27890540vm04">SEMiX653GAL176HDs-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix653gal176hds-m06-27890540vm06">SEMiX653GAL176HDs-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix653gal176hds-27890540">SEMiX653GAL176HDs</a> |