Semikron Danfoss logo

27892140

SEMiX604GB17E4s

SEMiX 4s

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流600 A
电压1700 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMiX
外壳SEMiX 4s
尺寸183x69x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
典型应用AC inverter drivesUPSElectronic Welding
原料号27892140

一般规格

特性
值
毛重0.46 千克
净重0.39 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix604gb17e4s-m04-27892140vm04">SEMiX604GB17E4s-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix604gb17e4s-m06-27892140vm06">SEMiX604GB17E4s-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix604gb17e4s-27892140">SEMiX604GB17E4s</a>