Semikron Danfoss logo

27890150

SEMiX604GB12E4s

SEMiX 4s

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流600 A
电压1200 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMiX
外壳SEMiX 4s
尺寸183x69x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
特性Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
典型应用Motor DrivesPower SupplyMatrix Converter
原料号27890150

一般规格

特性
毛重0.46 千克
净重0.39 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix604gb12e4s-m04-27890150vm04">SEMiX604GB12E4s-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix604gb12e4s-m06-27890150vm06">SEMiX604GB12E4s-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix604gb12e4s-27890150">SEMiX604GB12E4s</a>