27890156
SEMiX604GAR12E4s
SEMiX 4s
27890156
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 600 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Chopper/Booster |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 4s |
| 尺寸 | 183x69x17 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | Motor DrivesPower SupplyMatrix Converter |
| 原料号 | 27890156 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.46 千克 |
| 净重 | 0.39 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/semix604gar12e4s-m04-27890156vm04">SEMiX604GAR12E4s-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix604gar12e4s-m06-27890156vm06">SEMiX604GAR12E4s-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix604gar12e4s-27890156">SEMiX604GAR12E4s</a> |