Semikron Danfoss logo

27890154

SEMiX604GAL12E4s

SEMiX 4s

产品规格

特性
产品状态In Production
产品线SEMiX
典型应用Motor DrivesPower SupplyMatrix Converter
原产地Slovakia
原料号27890154
型号SEMiX 4s
外壳SEMiX 4s
尺寸183x69x17
技术IGBT
拓扑Chopper/Booster
特性Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
电压1200 V
电流600 A
芯片技术IGBT 4 (Trench)

一般规格

特性
毛重0.46 千克
净重0.39 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm