27897500
SEMiX603KD16p
SEMiX 3p
27897500
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 732 A |
| 电压 | 1600 V |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 3p |
| 尺寸 | 150x62x17 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Rectifier PEP technology for enhanced power and environmental robustnessT<sub>jmax</sub> = 175°CNTC temperature sensorPress-fit pins as auxiliary contactsTerminal height 17 mmUL recognised file no. E63532 |
| 典型应用 | Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply |
| 原料号 | 27897500 |
| 浪涌电流 | 9000 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.381 千克 |
| 净重 | 0.35 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/semix603kd16p-m04-27897500vm04">SEMiX603KD16p-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix603kd16p-m06-27897500vm06">SEMiX603KD16p-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix603kd16p-m07-27897500vm07">SEMiX603KD16p-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/semix603kd16p-27897500">SEMiX603KD16p</a> |