27897000
SEMiX603GB12E4Ip
SEMiX 3p shunt
27897000
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 600 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 3p shunt |
| 尺寸 | 150x62x17 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| 特性 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsThermally optimized ceramicCurrent sensing shunt resistorUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
| 原料号 | 27897000 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.381 千克 |
| 净重 | 0.35 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/semix603gb12e4ip-m04-27897000vm04">SEMiX603GB12E4Ip-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix603gb12e4ip-m06-27897000vm06">SEMiX603GB12E4Ip-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix603gb12e4ip-m07-27897000vm07">SEMiX603GB12E4Ip-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/semix603gb12e4ip-27897000">SEMiX603GB12E4Ip</a> |