Semikron Danfoss logo

27891134

SEMiX603GAR066HDs

SEMiX 3s

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流600 A
电压600 V
拓扑Chopper/Booster
产品线SEMiX
外壳SEMiX 3s
尺寸150x64x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 3 (Trench)
特性Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
典型应用Matrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter
原料号27891134

一般规格

特性
毛重0.349 千克
净重0.289 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm