27894030
SEMiX526D22p
SEMiX 6p
27894030
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 650 A |
| 电压 | 2200 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 6p |
| 尺寸 | 122x62x17 |
| 技术 | Bridge |
| 特性 | Terminal height 17 mmChips soldered directly to insulated substrateUL recognized file no. E63532Press-Fit pinsNew SKR PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessT<sub>jmax</sub> = 150°CNTC temperature sensor |
| 原料号 | 27894030 |
| 浪涌电流 | 5300 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.354 千克 |
| 净重 | 0.321 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/semix526d22p-m06-27894030vm06">SEMiX526D22p-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix526d22p-m07-27894030vm07">SEMiX526D22p-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/semix526d22p-27894030">SEMiX526D22p</a> |