Semikron Danfoss logo

27891400

SEMiX501D17Fs

SEMiX 13

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流494 A
电压1700 V
拓扑Rectifier
产品线SEMiX
外壳SEMiX 13
尺寸138x71x17
技术Bridge
FeaturesTerminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognised file no. E63532
典型应用Fast Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supplyHigh frequency applications
原料号27891400
浪涌电流2140 A

一般规格

特性
值
毛重0.374 千克
净重0.289 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix501d17fs-m04-27891400vm04">SEMiX501D17Fs-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix501d17fs-27891400">SEMiX501D17Fs</a>