Semikron Danfoss logo

27892073

SEMiX453GD17E4c

SEMiX 33c

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流450 A
电压1700 V
拓扑Sixpack
产品线SEMiX
外壳SEMiX 33c
尺寸150x163x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
典型应用AC inverter drivesUPSElectronic Welding
原料号27892073

一般规格

特性
值
毛重1.038 千克
净重0.882 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix453gd17e4c-m04-27892073vm04">SEMiX453GD17E4c-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix453gd17e4c-27892073">SEMiX453GD17E4c</a>