Semikron Danfoss logo

27890141

SEMiX453GB12Vs

SEMiX 3s

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流450 A
电压1200 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMiX
外壳SEMiX 3s
尺寸150x64x17
技术IGBT
芯片技术V-IGBT
FeaturesHomogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
典型应用AC inverter drivesUPSElectronic Welding
原料号27890141

一般规格

特性
值
毛重0.349 千克
净重0.289 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix453gb12vs-m04-27890141vm04">SEMiX453GB12Vs-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix453gb12vs-m06-27890141vm06">SEMiX453GB12Vs-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix453gb12vs-m07-27890141vm07">SEMiX453GB12Vs-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/semix453gb12vs-27890141">SEMiX453GB12Vs</a>