Semikron Danfoss logo

27890142

SEMiX453GAR12E4s

SEMiX 3s

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流450 A
电压1200 V
拓扑Chopper/Booster
产品线SEMiX
外壳SEMiX 3s
尺寸150x64x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
典型应用Motor DrivesPower SupplyMatrix Converter
原料号27890142

一般规格

特性
值
毛重0.349 千克
净重0.289 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix453gar12e4s-m04-27890142vm04">SEMiX453GAR12E4s-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix453gar12e4s-m06-27890142vm06">SEMiX453GAR12E4s-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix453gar12e4s-27890142">SEMiX453GAR12E4s</a>