27890685
SEMiX452GAL126HDs
SEMiX 2s
27890685
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 300 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Chopper/Booster |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 2s |
| 尺寸 | 117x64x17 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532 |
| 典型应用 | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| 原料号 | 27890685 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.275 千克 |
| 净重 | 0.236 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/semix452gal126hds-m04-27890685vm04">SEMiX452GAL126HDs-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix452gal126hds-m06-27890685vm06">SEMiX452GAL126HDs-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix452gal126hds-27890685">SEMiX452GAL126HDs</a> |