27923060
SEMiX405MLI10S7SC
SEMiX 5p
27923060
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 400 A |
| 电压 | 950 V |
| 拓扑 | 3-Level |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 5p |
| 尺寸 | 130x70x17 |
| 技术 | Hybrid SiC |
| 芯片技术 | SiC Diode + IGBT S7 |
| 特性 | 950V Generation 7 IGBTs (S7, L7)950V Generation 7 freewheeling diodes (EC7)Silicon Carbide (SiC) clamping diodesSolderless assembling with PressFIT signal pins, screw power terminalsReliable mechanical design with injection moulded terminalsUL recognized file no. E63532NTC temperature sensor inside |
| 典型应用 | Solar |
| 原料号 | 27923060 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.39 千克 |
| 净重 | 0.39 千克 |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/semix405mli10s7sc-m04-27923060vm04">SEMiX405MLI10S7SC-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix405mli10s7sc-m07-27923060vm07">SEMiX405MLI10S7SC-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/semix405mli10s7sc-27923060">SEMiX405MLI10S7SC</a> |