Semikron Danfoss logo

27892076

SEMiX404GB17E4s

SEMiX 4s

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流400 A
电压1700 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMiX
外壳SEMiX 4s
尺寸183x69x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
特性Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
典型应用AC inverter drivesUPSElectronic Welding
原料号27892076

一般规格

特性
毛重0.46 千克
净重0.39 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm